Kansi, kannen ruuvit, ruuvit asennuslevyn/DIN-kiskon asennusta varten




EKO 30-T 3720096
Mitat 280 x 280 x 30
Sisältää : Kansi, kannen ruuvit, ruuvit asennuslevyn/DIN-kiskon asennusta varten
Tekniset tiedot
Tuote nr : 3720096
Tuotekuvaus : Kansi PC
Lisätieto : Läpinäkyvä kirkas
Pakkausyksikkö : 4
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074000309
SSTL numero : 3420165
ETIM : EC002620
Pituus (mm) : 280
Leveys (mm) : 280
Korkeus (mm) : 30
Materiaali : Polykarbonaatti
Kannen väri : Clear transparent
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
EKO 30-T


Sample image
Order symbol : EKO 30-T
Tuote nr : 3720096
Tuotekuvaus : Kansi PC
Lisätieto : Läpinäkyvä kirkas
EAN koodi : 6418074000309
El. number :
- Suomi : 3420165
Sisältää : Kansi, kannen ruuvit, ruuvit asennuslevyn/DIN-kiskon asennusta varten

Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 280 | 280 | 30 |
Materiaalit : | |
---|---|
Materiaali : | Polykarbonaatti |
Kannen väri : | Clear transparent |
Tiivistemateriaali : | Polyuretaani |
Lämpötilat : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
Lisätarvikkeet : | |
---|---|
EKOZR |
Korotuskehys 50 mm, koteloille:
(280 x 280 x 50) |
EKV 22 |
DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
(235 x 35 x 7) |
EKOVT |
Asennuslevy, koteloille:
(238 x 238 x 1.5) |
MPI EKO 2828 |
Asennuslevy muovinen
(244 x 244 x 4) |
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
SGSFIMKO_EK |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 04.04.2025)