Skip to content
 
    Kotelon alaosa
   
Previous slide
EKOE product image 1
Next slide
EKOE thumbnail image 1
EKOE thumbnail image 1

EK / EKO / EKOE

EKOE 3530095

Mitat 280 x 280 x 100

Sisältää : Kotelon alaosa

Tekniset tiedot
Tuote:

Tuote nr : 3530095

Tuotekuvaus : Alaosa PC

Lisätieto : Laippa-aihiot; 4x koko 2

Pakkausyksikkö : 4

Yksikkö : Kpl

EAN koodi : 6418074000071

SSTL numero : 3420115

ETIM : EC002620

Mitat :

Pituus (mm) : 280

Leveys (mm) : 280

Korkeus (mm) : 100
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
EK / EKO / EKOE

Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Sertifikaatit ja vakuudet
Yhteystiedot

EKOE

Fibox
3530095_EKOE_base_1_72dpi.jpg

Sample image

Order symbol : EKOE

Tuote nr : 3530095

Tuotekuvaus : Alaosa PC

Lisätieto : Laippa-aihiot; 4x koko 2

EAN koodi : 6418074000071

El. number :

  • Suomi : 3420115

Sisältää : Kotelon alaosa

EKO
Mitat : Pituus Leveys Korkeus
mm : 280 280 100
Materiaalit :
Materiaali : Polykarbonaatti
Alaosan väri : RAL_7035
Lämpötilat :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Lisätarvikkeet :
EKOZR Korotuskehys 50 mm, koteloille:
(280 x 280 x 50)
EKV 22 DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
(235 x 35 x 7)
EKOVT Asennuslevy, koteloille:
(238 x 238 x 1.5)
MPI EKO 2828 Asennuslevy muovinen
(244 x 244 x 4)
Luokat :
electrical_insulation : Suojaeristetty
UV kestoisuus : UL 746C
Paloluokka : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
Certificates :
SGSFIMKO_EK