Skip to content
  
Previous slide
Next slide

EK / EKO / EKO 80-T-2FSH

EKO 80-T-2FSH 3520558

Mitat 280 x 280 x 80

  • IP65
Tekniset tiedot
Tuote:

Tuote nr : 3520558

Tuotekuvaus : Saranoitu kansi PC

Lisätieto : Läpinäkyvä kirkas kansi

Pakkausyksikkö : 4

Yksikkö : Kpl

EAN koodi : 6418074010452

SSTL numero : 3422768

ETIM : EC002620

Mitat :

Pituus (mm) : 280

Leveys (mm) : 280

Korkeus (mm) : 80

Materiaalit :

Materiaali : Polykarbonaatti

Kannen väri : Clear transparent
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
EK / EKO / EKO 80-T-2FSH

CAD-tiedostot
Sertifikaatit ja vakuudet
Yhteystiedot

EKO 80-T-2FSH

Fibox

Sample image

Order symbol : EKO 80-T-2FSH

Tuote nr : 3520558

Tuotekuvaus : Saranoitu kansi PC

Lisätieto : Läpinäkyvä kirkas kansi

EAN koodi : 6418074010452

El. number :

  • Suomi : 3422768
Mitat : Pituus Leveys Korkeus
mm : 280 280 80
Materiaalit :
Materiaali : Polykarbonaatti
Kannen väri : Clear transparent
Tiivistemateriaali : Polyuretaani
Lämpötilat :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Luokat :
Ingress protection (EN 60529): IP65;
electrical_insulation : Suojaeristetty
UV kestoisuus : UL 746C
Paloluokka : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C