Skip to content
 
    Laippa-aukollinen alaosa, ruuvit asennuslevylle, kansi PUR-tiivisteellä ja polyamidi kansiruuveilla.
   
Previous slide
EKOE 130 G product image 1
Next slide
EKOE 130 G thumbnail image 1
EKOE 130 G thumbnail image 2
EKOE 130 G thumbnail image 1

EK / EKO / EKOE 130 G

EKOE 130 G 2538037

Mitat 280 x 280 x 130

Sisältää : Laippa-aukollinen alaosa, ruuvit asennuslevylle, kansi PUR-tiivisteellä ja polyamidi kansiruuveilla.

  • IP66; IP67; IK08
Tekniset tiedot
Tuote:

Tuote nr : 2538037

Tuotekuvaus : Kotelo PC

Lisätieto : Harmaa kansi

Pakkausyksikkö : 4

Yksikkö : Kpl

EAN koodi : 6418074013569

SSTL numero : 3425418

ETIM : EC000261

Mitat :

Pituus (mm) : 280

Leveys (mm) : 280

Korkeus (mm) : 130
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
EK / EKO / EKOE 130 G

Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Sertifikaatit ja vakuudet
Yhteystiedot

EKOE 130 G

Fibox
2538037_EKOE_130_G_1_72dpi.jpg

Sample image

Order symbol : EKOE 130 G

Tuote nr : 2538037

Tuotekuvaus : Kotelo PC

Lisätieto : Harmaa kansi

EAN koodi : 6418074013569

El. number :

  • Suomi : 3425418

Sisältää : Laippa-aukollinen alaosa, ruuvit asennuslevylle, kansi PUR-tiivisteellä ja polyamidi kansiruuveilla.

EKO
Mitat : Pituus Leveys Korkeus
mm : 280 280 130
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
EKOZR Korotuskehys 50 mm, koteloille:
(280 x 280 x 50)
EKV 22 DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
(235 x 35 x 7)
EKOVT Asennuslevy, koteloille:
(238 x 238 x 1.5)
MPI EKO 2828 Asennuslevy muovinen
(244 x 244 x 4)
Luokat :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Iskunkestävyys (EN 62262): IK08;
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
SGSFIMKO_EK