Kansi, kannen ruuvit, ruuvit asennuslevyn/DIN-kiskon asennusta varten








EKO 80-G 3730558
Mitat 280 x 280 x 80
Sisältää : Kansi, kannen ruuvit, ruuvit asennuslevyn/DIN-kiskon asennusta varten
Tekniset tiedot
Tuote nr : 3730558
Tuotekuvaus : Kansi PC
Lisätieto : Harmaa
Pakkausyksikkö : 4
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074000330
SSTL numero : 3420168
ETIM : EC002620
Pituus (mm) : 280
Leveys (mm) : 280
Korkeus (mm) : 80
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
EKO 80-G


Sample image
Order symbol : EKO 80-G
Tuote nr : 3730558
Tuotekuvaus : Kansi PC
Lisätieto : Harmaa
EAN koodi : 6418074000330
El. number :
- Suomi : 3420168
Sisältää : Kansi, kannen ruuvit, ruuvit asennuslevyn/DIN-kiskon asennusta varten

Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 280 | 280 | 80 |
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
EKOZR |
Korotuskehys 50 mm, koteloille:
(280 x 280 x 50) |
EKV 22 |
DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
(235 x 35 x 7) |
EKOVT |
Asennuslevy, koteloille:
(238 x 238 x 1.5) |
MPI EKO 2828 |
Asennuslevy muovinen
(244 x 244 x 4) |
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
SGSFIMKO_EK |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 06.04.2025)