Skip to content
  
Previous slide
EKO 80-G-2FSH product image 1
Next slide
EKO 80-G-2FSH thumbnail image 1
EKO 80-G-2FSH thumbnail image 2

EK / EKO / EKO 80-G-2FSH

EKO 80-G-2FSH 3530558

Mitat 280 x 280 x 80

  • IP65
Tekniset tiedot
Tuote:

Tuote nr : 3530558

Tuotekuvaus : Saranoitu kansi PC

Lisätieto : Harmaa

Pakkausyksikkö : 4

Yksikkö : Kpl

EAN koodi : 6418074010445

SSTL numero : 3422766

ETIM : EC002620

Mitat :

Pituus (mm) : 280

Leveys (mm) : 280

Korkeus (mm) : 80
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
EK / EKO / EKO 80-G-2FSH

CAD-tiedostot
Sertifikaatit ja vakuudet
Yhteystiedot

EKO 80-G-2FSH

Fibox
3530558_EKO_80-G-2FSH_cover_1_72dpi

Sample image

Order symbol : EKO 80-G-2FSH

Tuote nr : 3530558

Tuotekuvaus : Saranoitu kansi PC

Lisätieto : Harmaa

EAN koodi : 6418074010445

El. number :

  • Suomi : 3422766
Mitat : Pituus Leveys Korkeus
mm : 280 280 80
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
Ingress protection (EN 60529): IP65;
electrical_insulation : Suojaeristetty
UV kestoisuus : UL 746C
Paloluokka : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C