Skip to content
 
    Kansi, kannen ruuvit, ruuvit asennuslevyn/DIN-kiskon asennusta varten
   
Previous slide
EKO 80-T product image 1
Next slide
EKO 80-T thumbnail image 1
EKO 80-T thumbnail image 2
EKO 80-T thumbnail image 1

EK / EKO / EKO 80-T

EKO 80-T 3720558

Mitat 280 x 280 x 80

Sisältää : Kansi, kannen ruuvit, ruuvit asennuslevyn/DIN-kiskon asennusta varten

Tekniset tiedot
Tuote:

Tuote nr : 3720558

Tuotekuvaus : Kansi PC

Lisätieto : Läpinäkyvä kirkas

Pakkausyksikkö : 4

Yksikkö : Kpl

EAN koodi : 6418074000316

SSTL numero : 3420167

ETIM : EC002620

Mitat :

Pituus (mm) : 280

Leveys (mm) : 280

Korkeus (mm) : 80

Materiaalit :

Materiaali : Polykarbonaatti

Kannen väri : Clear transparent
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
EK / EKO / EKO 80-T

Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Sertifikaatit ja vakuudet
Yhteystiedot

EKO 80-T

Fibox
3720558_EKO_80-T_cover 360_ANIMA_SMALL.gif

Sample image

Order symbol : EKO 80-T

Tuote nr : 3720558

Tuotekuvaus : Kansi PC

Lisätieto : Läpinäkyvä kirkas

EAN koodi : 6418074000316

El. number :

  • Suomi : 3420167

Sisältää : Kansi, kannen ruuvit, ruuvit asennuslevyn/DIN-kiskon asennusta varten

EKO
Mitat : Pituus Leveys Korkeus
mm : 280 280 80
Materiaalit :
Materiaali : Polykarbonaatti
Kannen väri : Clear transparent
Tiivistemateriaali : Polyuretaani
Lämpötilat :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Lisätarvikkeet :
EKOZR Korotuskehys 50 mm, koteloille:
(280 x 280 x 50)
EKV 22 DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
(235 x 35 x 7)
EKOVT Asennuslevy, koteloille:
(238 x 238 x 1.5)
MPI EKO 2828 Asennuslevy muovinen
(244 x 244 x 4)
Luokat :
electrical_insulation : Suojaeristetty
UV kestoisuus : UL 746C
Paloluokka : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
Certificates :
SGSFIMKO_EK