Tekniset tiedot
Tuote nr : 2550362
Tuotekuvaus : Cover with hinged inspection window
EAN koodi : 6418074301543
SSTL numero : 3424810
ETIM : EC002620
Pituus (mm) : 280
Leveys (mm) : 280
Korkeus (mm) : 55
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
OGL24II-1


Sample image
Order symbol : OGL24II-1
Tuote nr : 2550362
Tuotekuvaus : Cover with hinged inspection window
EAN koodi : 6418074301543
El. number :
- Suomi : 3424810
Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 280 | 280 | 55 |
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
Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
Iskunkestävyys (EN 62262): | IK08; |
electrical_insulation : | Ei eristetty |
UV kestoisuus : | - |
Paloluokka : | UL 94 V0 |
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 960C |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 04.04.2025)