Euronord P / EURONORD P Accessories / PRM 0811
PRM 0811 9820006
Mitat 66 x 15 x 5
Tekniset tiedot
Tuote nr : 9820006
Tuotekuvaus : DIN-15 Asennuskisko, koteloille:
Lisätieto : 110x75x55
Pakkausyksikkö : 4
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074034243
SSTL numero : 3423990
ETIM : EC001285
Pituus (mm) : 66
Leveys (mm) : 15
Korkeus (mm) : 5
Materiaali : Galvanoitu teräs
Euronord P / EURONORD P Accessories / PRM 0811
CAD-tiedostot
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
Katalogit
Yhteystiedot
PRM 0811


Sample image
Order symbol : PRM 0811
Tuote nr : 9820006
Tuotekuvaus : DIN-15 Asennuskisko, koteloille:
Lisätieto : 110x75x55
EAN koodi : 6418074034243
El. number :
- Suomi : 3423990
Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 66 | 15 | 5 |
Materiaalit : | |
---|---|
Materiaali : | Galvanoitu teräs |
Luokat : | |
---|---|
electrical_insulation : | Ei eristetty |
UV kestoisuus : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 06.04.2025)