Euronord P / EURONORD P Accessories / PRM 0816
PRM 0816 9820012
Mitat 149 x 15 x 5
Tekniset tiedot
Tuote nr : 9820012
Tuotekuvaus : DIN-15 Asennuskisko, koteloille:
Lisätieto : 160x75x55
Pakkausyksikkö : 4
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074034250
SSTL numero : 3423991
ETIM : EC001285
Pituus (mm) : 149
Leveys (mm) : 15
Korkeus (mm) : 5
Materiaali : Galvanoitu teräs
Euronord P / EURONORD P Accessories / PRM 0816
CAD-tiedostot
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
Katalogit
Yhteystiedot
PRM 0816

Sample image
Order symbol : PRM 0816
Tuote nr : 9820012
Tuotekuvaus : DIN-15 Asennuskisko, koteloille:
Lisätieto : 160x75x55
EAN koodi : 6418074034250
El. number :
- Suomi : 3423991
Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 149 | 15 | 5 |
Materiaalit : | |
---|---|
Materiaali : | Galvanoitu teräs |
Luokat : | |
---|---|
electrical_insulation : | Ei eristetty |
UV kestoisuus : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )