Euronord P / EURONORD P Accessories / PRH 2526
PRH 2526 9821007
Mitat 238 x 35 x 7
Tekniset tiedot
Tuote nr : 9821007
Tuotekuvaus : DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
Lisätieto : 256x251x121
Pakkausyksikkö : 1
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074034922
SSTL numero : 3423993
ETIM : EC001285
Pituus (mm) : 238
Leveys (mm) : 35
Korkeus (mm) : 7
Materiaali : Galvanoitu teräs
Euronord P / EURONORD P Accessories / PRH 2526
Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
Katalogit
Yhteystiedot
PRH 2526

Sample image
Order symbol : PRH 2526
Tuote nr : 9821007
Tuotekuvaus : DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
Lisätieto : 256x251x121
EAN koodi : 6418074034922
El. number :
- Suomi : 3423993
Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 238 | 35 | 7 |
Materiaalit : | |
---|---|
Materiaali : | Galvanoitu teräs |
Luokat : | |
---|---|
electrical_insulation : | Ei eristetty |
UV kestoisuus : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 06.04.2025)