Euronord P / EURONORD P Accessories / PM 0816
PM 0816 9823002
Mitat 64 x 149 x 1.5
Tekniset tiedot
Tuote nr : 9823002
Tuotekuvaus : Asennuslevy, koteloille:
Lisätieto : 160x75x55
Pakkausyksikkö : 4
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074034465
SSTL numero : 3423983
ETIM : EC000213
Pituus (mm) : 64
Leveys (mm) : 149
Korkeus (mm) : 1.5
Materiaali : Galvanoitu teräs
Euronord P / EURONORD P Accessories / PM 0816
CAD-tiedostot
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
Katalogit
Yhteystiedot
PM 0816

Sample image
Order symbol : PM 0816
Tuote nr : 9823002
Tuotekuvaus : Asennuslevy, koteloille:
Lisätieto : 160x75x55
EAN koodi : 6418074034465
El. number :
- Suomi : 3423983
Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 64 | 149 | 1.5 |
Materiaalit : | |
---|---|
Materiaali : | Galvanoitu teräs |
Luokat : | |
---|---|
electrical_insulation : | Ei eristetty |
UV kestoisuus : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 06.04.2025)