Euronord P / EURONORD P Accessories / PM 0819
PM 0819 9823003
Mitat 64 x 179 x 1.5
Tekniset tiedot
Tuote nr : 9823003
Tuotekuvaus : Asennuslevy, koteloille:
Lisätieto : 190x75x55
Pakkausyksikkö : 4
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074034472
SSTL numero : 3423984
ETIM : EC000213
Pituus (mm) : 64
Leveys (mm) : 179
Korkeus (mm) : 1.5
Materiaali : Galvanoitu teräs
Euronord P / EURONORD P Accessories / PM 0819
CAD-tiedostot
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
Katalogit
Yhteystiedot
PM 0819

Sample image
Order symbol : PM 0819
Tuote nr : 9823003
Tuotekuvaus : Asennuslevy, koteloille:
Lisätieto : 190x75x55
EAN koodi : 6418074034472
El. number :
- Suomi : 3423984
Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 64 | 179 | 1.5 |
Materiaalit : | |
---|---|
Materiaali : | Galvanoitu teräs |
Luokat : | |
---|---|
electrical_insulation : | Ei eristetty |
UV kestoisuus : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 06.04.2025)