Euronord P / EURONORD P Accessories / PM 1626
PM 1626 9823007
Mitat 146 x 244 x 1.5
Tekniset tiedot
Tuote nr : 9823007
Tuotekuvaus : Asennuslevy, koteloille:
Lisätieto : 260x160x92
Pakkausyksikkö : 1
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074034496
SSTL numero : 3424024
ETIM : EC000213
Pituus (mm) : 146
Leveys (mm) : 244
Korkeus (mm) : 1.5
Materiaali : Galvanoitu teräs
Euronord P / EURONORD P Accessories / PM 1626
CAD-tiedostot
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
Katalogit
Yhteystiedot
PM 1626

Sample image
Order symbol : PM 1626
Tuote nr : 9823007
Tuotekuvaus : Asennuslevy, koteloille:
Lisätieto : 260x160x92
EAN koodi : 6418074034496
El. number :
- Suomi : 3424024
Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 146 | 244 | 1.5 |
Materiaalit : | |
---|---|
Materiaali : | Galvanoitu teräs |
Luokat : | |
---|---|
electrical_insulation : | Ei eristetty |
UV kestoisuus : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 06.04.2025)