Euronord P / EURONORD P Accessories / PM 2526
PM 2526 9823009
Mitat 231 x 240 x 1.5
Tekniset tiedot
Tuote nr : 9823009
Tuotekuvaus : Asennuslevy, koteloille:
Lisätieto : 256x251x121
Pakkausyksikkö : 1
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074035776
SSTL numero : 3424026
ETIM : EC000213
Pituus (mm) : 231
Leveys (mm) : 240
Korkeus (mm) : 1.5
Materiaali : Galvanoitu teräs
Euronord P / EURONORD P Accessories / PM 2526
Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
Katalogit
Yhteystiedot
PM 2526

Sample image
Order symbol : PM 2526
Tuote nr : 9823009
Tuotekuvaus : Asennuslevy, koteloille:
Lisätieto : 256x251x121
EAN koodi : 6418074035776
El. number :
- Suomi : 3424026
Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 231 | 240 | 1.5 |
Materiaalit : | |
---|---|
Materiaali : | Galvanoitu teräs |
Luokat : | |
---|---|
electrical_insulation : | Ei eristetty |
UV kestoisuus : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 06.04.2025)