Euronord P / EURONORD P Accessories / PM 4040
PM 4040 9823011
Mitat 390 x 385 x 1.5
Tekniset tiedot
Tuote nr : 9823011
Tuotekuvaus : Asennuslevy, koteloille:
Lisätieto : 406x401x120
Pakkausyksikkö : 1
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074034526
SSTL numero : 3423989
ETIM : EC000213
Pituus (mm) : 390
Leveys (mm) : 385
Korkeus (mm) : 1.5
Materiaali : Galvanoitu teräs
Euronord P / EURONORD P Accessories / PM 4040
CAD-tiedostot
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
Katalogit
Yhteystiedot
PM 4040

Sample image
Order symbol : PM 4040
Tuote nr : 9823011
Tuotekuvaus : Asennuslevy, koteloille:
Lisätieto : 406x401x120
EAN koodi : 6418074034526
El. number :
- Suomi : 3423989
Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 390 | 385 | 1.5 |
Materiaalit : | |
---|---|
Materiaali : | Galvanoitu teräs |
Luokat : | |
---|---|
electrical_insulation : | Ei eristetty |
UV kestoisuus : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 06.04.2025)