Skip to content
 
    Alaosa asennuslevyn/DIN-kiskon kiinnitysruuveilla, kansi PUR-tiivisteellä ja ruostumattomasta teräksestä kansiruuvit.
   
Previous slide
PCT 050705 product image 1
Next slide
PCT 050705 thumbnail image 1
PCT 050705 thumbnail image 2

Euronord / EURONORD 0507 / PCT 050705

PCT 050705 7022521

Mitat 50 x 65 x 45

Sisältää : Alaosa asennuslevyn/DIN-kiskon kiinnitysruuveilla, kansi PUR-tiivisteellä ja ruostumattomasta teräksestä kansiruuvit.

  • IP66; IP67; IK07; IK08
Tekniset tiedot
Tuote:

Tuote nr : 7022521

Tuotekuvaus : Kotelo PC

Lisätieto : Läpinäkyvä kirkas kansi

Pakkausyksikkö : 8

Yksikkö : Kpl

EAN koodi : 6418074003720

SSTL numero : 3423524

ETIM : EC000261

Mitat :

Pituus (mm) : 50

Leveys (mm) : 65

Korkeus (mm) : 45

Materiaalit :

Materiaali : Polykarbonaatti

Alaosan väri : RAL_7035

Kannen väri : Clear transparent

Tiivistemateriaali : Polyuretaani

Lämpötilat :

Lämpötila °C (pitkäkestoinen) : -40 … 80

Luokat :

Standards EN/IEC 61439-1:2015

Tiiviysluokka (EN 60529): IP66IP67

Iskunkestävyys (EN 62262): IK07IK08
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
Euronord / EURONORD 0507 / PCT 050705

Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Yhteystiedot

PCT 050705

Fibox
7022521_PCT_080705_1_72dpi

Sample image

Order symbol : PCT 050705

Tuote nr : 7022521

Tuotekuvaus : Kotelo PC

Lisätieto : Läpinäkyvä kirkas kansi

EAN koodi : 6418074003720

El. number :

  • Suomi : 3423524

Sisältää : Alaosa asennuslevyn/DIN-kiskon kiinnitysruuveilla, kansi PUR-tiivisteellä ja ruostumattomasta teräksestä kansiruuvit.

EURO050705
Mitat : Pituus Leveys Korkeus
mm : 50 65 45
Materiaalit :
Materiaali : Polykarbonaatti
Alaosan väri : RAL_7035
Kannen väri : Clear transparent
Tiivistemateriaali : Polyuretaani
Lämpötilat :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Lisätarvikkeet :
TF 28037 Seinäkiinnikesarja, koteloille:
TM 0507 Asennuslevy, koteloille:
(26 x 57 x 1.5)
TRM 0507 DIN-15 Asennuskisko, koteloille:
(48 x 15 x 5)
TM 0505 Asennuslevy, koteloille:
(26 x 48 x 1.5)
TH A Harmaat muovisaranat (2 kpl)
(30 x 20 x 12)
Luokat :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Iskunkestävyys (EN 62262): IK07; IK08;
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
SGSFimko_EURONORD