Skip to content
 
    Alaosa asennuslevyn/DIN-kiskon kiinnitysruuveilla, kansi PUR-tiivisteellä ja ruostumattomasta teräksestä kansiruuvit.
   
Previous slide
PCT 080807 product image 1
Next slide
PCT 080807 thumbnail image 1
PCT 080807 thumbnail image 2
PCT 080807 thumbnail image 3
PCT 080807 thumbnail image 4
PCT 080807 thumbnail image 5
PCT 080807 thumbnail image 1
PCT 080807 thumbnail image 2

Euronord / EURONORD 0808 / PCT 080807

PCT 080807 7022561

Mitat 80 x 82 x 65

Sisältää : Alaosa asennuslevyn/DIN-kiskon kiinnitysruuveilla, kansi PUR-tiivisteellä ja ruostumattomasta teräksestä kansiruuvit.

  • IP66; IP67; IK07; IK08
Tekniset tiedot
Tuote:

Tuote nr : 7022561

Tuotekuvaus : Kotelo PC

Lisätieto : Läpinäkyvä kirkas kansi

Pakkausyksikkö : 8

Yksikkö : Kpl

EAN koodi : 6418074003737

SSTL numero : 3423526

ETIM : EC000261

Mitat :

Pituus (mm) : 80

Leveys (mm) : 82

Korkeus (mm) : 65

Materiaalit :

Materiaali : Polykarbonaatti

Alaosan väri : RAL_7035

Kannen väri : Clear transparent

Tiivistemateriaali : Polyuretaani

Lämpötilat :

Lämpötila °C (pitkäkestoinen) : -40 … 80

Luokat :

Standards EN/IEC 61439-1:2015

Tiiviysluokka (EN 60529): IP66IP67

Iskunkestävyys (EN 62262): IK07IK08
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
Euronord / EURONORD 0808 / PCT 080807

CAD-tiedostot
Yhteystiedot

PCT 080807

Fibox
7022561_PCT_080807_1_72dpi

Sample image

Order symbol : PCT 080807

Tuote nr : 7022561

Tuotekuvaus : Kotelo PC

Lisätieto : Läpinäkyvä kirkas kansi

EAN koodi : 6418074003737

El. number :

  • Suomi : 3423526

Sisältää : Alaosa asennuslevyn/DIN-kiskon kiinnitysruuveilla, kansi PUR-tiivisteellä ja ruostumattomasta teräksestä kansiruuvit.

EURO080806-10
Mitat : Pituus Leveys Korkeus
mm : 80 82 65
Materiaalit :
Materiaali : Polykarbonaatti
Alaosan väri : RAL_7035
Kannen väri : Clear transparent
Tiivistemateriaali : Polyuretaani
Lämpötilat :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Lisätarvikkeet :
TF 28037 Seinäkiinnikesarja, koteloille:
TM 0808 Asennuslevy, koteloille:
(56 x 71 x 1.5)
TH A Harmaat muovisaranat (2 kpl)
(30 x 20 x 12)
TRM 0808 DIN-15 Asennuskisko, koteloille:
(68 x 15 x 5)
Luokat :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Iskunkestävyys (EN 62262): IK07; IK08;
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
SGSFimko_EURONORD