Skip to content
 
    Alaosa asennuslevyn/DIN-kiskon kiinnitysruuveilla, kansi PUR-tiivisteellä ja ruostumattomasta teräksestä kansiruuvit.
   
Previous slide
PCT 152008 product image 1
Next slide
PCT 152008 thumbnail image 1
PCT 152008 thumbnail image 2
PCT 152008 thumbnail image 1

Euronord / EURONORD 1520 / PCT 152008

PCT 152008 7022821

Mitat 150 x 201 x 80

Sisältää : Alaosa asennuslevyn/DIN-kiskon kiinnitysruuveilla, kansi PUR-tiivisteellä ja ruostumattomasta teräksestä kansiruuvit.

  • IP66; IP67; IK07; IK08
Tekniset tiedot
Tuote:

Tuote nr : 7022821

Tuotekuvaus : Kotelo PC

Lisätieto : Läpinäkyvä kirkas kansi

Pakkausyksikkö : 4

Yksikkö : Kpl

EAN koodi : 6418074010643

SSTL numero : 3423539

ETIM : EC000261

Mitat :

Pituus (mm) : 150

Leveys (mm) : 201

Korkeus (mm) : 80

Materiaalit :

Materiaali : Polykarbonaatti

Alaosan väri : RAL_7035

Kannen väri : Clear transparent

Tiivistemateriaali : Polyuretaani

Lämpötilat :

Lämpötila °C (pitkäkestoinen) : -40 … 80

Luokat :

Standards EN/IEC 61439-1:2015

Tiiviysluokka (EN 60529): IP66IP67

Iskunkestävyys (EN 62262): IK07IK08
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
Euronord / EURONORD 1520 / PCT 152008

Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Yhteystiedot

PCT 152008

Fibox
7022821_PCT_152008 360_ANIMA_SMALL

Sample image

Order symbol : PCT 152008

Tuote nr : 7022821

Tuotekuvaus : Kotelo PC

Lisätieto : Läpinäkyvä kirkas kansi

EAN koodi : 6418074010643

El. number :

  • Suomi : 3423539

Sisältää : Alaosa asennuslevyn/DIN-kiskon kiinnitysruuveilla, kansi PUR-tiivisteellä ja ruostumattomasta teräksestä kansiruuvit.

EURO152008
Mitat : Pituus Leveys Korkeus
mm : 150 201 80
Materiaalit :
Materiaali : Polykarbonaatti
Alaosan väri : RAL_7035
Kannen väri : Clear transparent
Tiivistemateriaali : Polyuretaani
Lämpötilat :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Lisätarvikkeet :
TF 28037 Seinäkiinnikesarja, koteloille:
TRH 1220 DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
(186 x 35 x 7)
TM 1520 Asennuslevy, koteloille:
(141 x 174 x 1.5)
TH A Harmaat muovisaranat (2 kpl)
(30 x 20 x 12)
Luokat :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Iskunkestävyys (EN 62262): IK07; IK08;
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
SGSFimko_EURONORD