Skip to content
 
    Alaosa asennuslevyn/DIN-kiskon kiinnitysruuveilla, kansi PUR-tiivisteellä ja ruostumattomasta teräksestä kansiruuvit.
   
Previous slide
PC 152008 product image 1
Next slide
PC 152008 thumbnail image 1
PC 152008 thumbnail image 2
PC 152008 thumbnail image 1

Euronord / EURONORD 1520 / PC 152008

PC 152008 7032820

Mitat 150 x 201 x 80

Sisältää : Alaosa asennuslevyn/DIN-kiskon kiinnitysruuveilla, kansi PUR-tiivisteellä ja ruostumattomasta teräksestä kansiruuvit.

  • IP66; IP67; IK07; IK08
Tekniset tiedot
Tuote:

Tuote nr : 7032820

Tuotekuvaus : Kotelo PC

Lisätieto : Harmaa kansi

Pakkausyksikkö : 4

Yksikkö : Kpl

EAN koodi : 6418074010636

SSTL numero : 3423439

ETIM : EC000261

Mitat :

Pituus (mm) : 150

Leveys (mm) : 201

Korkeus (mm) : 80
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
Standards EN/IEC 61439-1:2015

Tiiviysluokka (EN 60529): IP66IP67

Iskunkestävyys (EN 62262): IK07IK08
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
Euronord / EURONORD 1520 / PC 152008

Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Yhteystiedot

PC 152008

Fibox
7032820_PC_152008 360_ANIMA_SMALL

Sample image

Order symbol : PC 152008

Tuote nr : 7032820

Tuotekuvaus : Kotelo PC

Lisätieto : Harmaa kansi

EAN koodi : 6418074010636

El. number :

  • Suomi : 3423439

Sisältää : Alaosa asennuslevyn/DIN-kiskon kiinnitysruuveilla, kansi PUR-tiivisteellä ja ruostumattomasta teräksestä kansiruuvit.

EURO152008
Mitat : Pituus Leveys Korkeus
mm : 150 201 80
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
TF 28037 Seinäkiinnikesarja, koteloille:
TRH 1220 DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
(186 x 35 x 7)
TM 1520 Asennuslevy, koteloille:
(141 x 174 x 1.5)
TH A Harmaat muovisaranat (2 kpl)
(30 x 20 x 12)
Luokat :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Iskunkestävyys (EN 62262): IK07; IK08;
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
SGSFimko_EURONORD