Alaosa asennuslevyn/DIN-kiskon kiinnitysruuveilla, kansi PUR-tiivisteellä ja ruostumattomasta teräksestä kansiruuvit.






Euronord / EURONORD 1624 / PCT 162409
PCT 162409 7022811
Mitat 164 x 244 x 90
Sisältää : Alaosa asennuslevyn/DIN-kiskon kiinnitysruuveilla, kansi PUR-tiivisteellä ja ruostumattomasta teräksestä kansiruuvit.
- IP66; IP67; IK07; IK08
Tekniset tiedot
Tuote nr : 7022811
Tuotekuvaus : Kotelo PC
Lisätieto : Läpinäkyvä kirkas kansi
Pakkausyksikkö : 4
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074058676
SSTL numero : 3435414
ETIM : EC000261
Pituus (mm) : 164
Leveys (mm) : 244
Korkeus (mm) : 90
Materiaali : Polykarbonaatti
Alaosan väri : RAL_7035
Kannen väri : Clear transparent
Tiivistemateriaali : Polyuretaani
Lämpötila °C (pitkäkestoinen) : -40 … 80
Standards EN/IEC 61439-1:2015
Tiiviysluokka (EN 60529): IP66IP67
Iskunkestävyys (EN 62262): IK07IK08
Sähköeristys : Suojaeristetty
Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : Kyllä
UV kestoisuus : UL 746C
Paloluokka : UL 94 V0
Hehkulankatesti (IEC 60695): 960C
Euronord / EURONORD 1624 / PCT 162409
Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
Sertifikaatit ja vakuudet
Katalogit
Yhteystiedot
PCT 162409


Sample image
Order symbol : PCT 162409
Tuote nr : 7022811
Tuotekuvaus : Kotelo PC
Lisätieto : Läpinäkyvä kirkas kansi
EAN koodi : 6418074058676
El. number :
- Suomi : 3435414
Sisältää : Alaosa asennuslevyn/DIN-kiskon kiinnitysruuveilla, kansi PUR-tiivisteellä ja ruostumattomasta teräksestä kansiruuvit.

Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 164 | 244 | 90 |
Materiaalit : | |
---|---|
Materiaali : | Polykarbonaatti |
Alaosan väri : | RAL_7035 |
Kannen väri : | Clear transparent |
Tiivistemateriaali : | Polyuretaani |
Lämpötilat : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
Lisätarvikkeet : | |
---|---|
TRH 24 |
DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
(226 x 35 x 7) |
TF 28037 | Seinäkiinnikesarja, koteloille: |
MIN 20 |
DIN-15 Asennuskisko, koteloille:
(225 x 15 x 1) |
TM 1624 |
Asennuslevy, koteloille:
(212 x 151 x 1.5) |
TH A |
Harmaat muovisaranat (2 kpl)
(30 x 20 x 12) |
Luokat : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP66; IP67; |
Iskunkestävyys (EN 62262): | IK07; IK08; |
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
SGSFimko_EURONORD |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 14.04.2025)