Skip to content
 
    Alaosa asennuslevyn/DIN-kiskon kiinnitysruuveilla, kansi PUR-tiivisteellä ja ruostumattomasta teräksestä kansiruuvit.
   
Previous slide
PC 162509 product image 1
Next slide
PC 162509 thumbnail image 1
PC 162509 thumbnail image 2
PC 162509 thumbnail image 1

Euronord / EURONORD 1625 / PC 162509

PC 162509 7032840

Mitat 160 x 250 x 90

Sisältää : Alaosa asennuslevyn/DIN-kiskon kiinnitysruuveilla, kansi PUR-tiivisteellä ja ruostumattomasta teräksestä kansiruuvit.

  • IP66; IP67; IK07; IK08
Tekniset tiedot
Tuote:

Tuote nr : 7032840

Tuotekuvaus : Kotelo PC

Lisätieto : Harmaa kansi

Pakkausyksikkö : 4

Yksikkö : Kpl

EAN koodi : 6418074003683

SSTL numero : 3423440

ETIM : EC000261

Mitat :

Pituus (mm) : 160

Leveys (mm) : 250

Korkeus (mm) : 90
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
Standards EN/IEC 61439-1:2015

Tiiviysluokka (EN 60529): IP66IP67

Iskunkestävyys (EN 62262): IK07IK08
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
Euronord / EURONORD 1625 / PC 162509

CAD-tiedostot
Yhteystiedot

PC 162509

Fibox
7032840_PC_162509 360_ANIMA_SMALL

Sample image

Order symbol : PC 162509

Tuote nr : 7032840

Tuotekuvaus : Kotelo PC

Lisätieto : Harmaa kansi

EAN koodi : 6418074003683

El. number :

  • Suomi : 3423440

Sisältää : Alaosa asennuslevyn/DIN-kiskon kiinnitysruuveilla, kansi PUR-tiivisteellä ja ruostumattomasta teräksestä kansiruuvit.

EURO162509-15
Mitat : Pituus Leveys Korkeus
mm : 160 250 90
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
TM 1625 Asennuslevy, koteloille:
(151 x 214 x 1.5)
TRH 24 DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
(226 x 35 x 7)
TF 28037 Seinäkiinnikesarja, koteloille:
TRH 1216 DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
(146 x 35 x 7)
TRM 0816 DIN-15 Asennuskisko, koteloille:
(146 x 15 x 5)
TH A Harmaat muovisaranat (2 kpl)
(30 x 20 x 12)
Luokat :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Iskunkestävyys (EN 62262): IK07; IK08;
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
SGSFimko_EURONORD