Skip to content
 
    Alaosa asennuslevyn/DIN-kiskon kiinnitysruuveilla, kansi PUR-tiivisteellä ja ruostumattomasta teräksestä kansiruuvit.
   
Previous slide
PC 163610 product image 1
Next slide
PC 163610 thumbnail image 1
PC 163610 thumbnail image 2
PC 163610 thumbnail image 1

Euronord / EURONORD 1636 / PC 163610

PC 163610 7032750

Mitat 160 x 360 x 100

Sisältää : Alaosa asennuslevyn/DIN-kiskon kiinnitysruuveilla, kansi PUR-tiivisteellä ja ruostumattomasta teräksestä kansiruuvit.

  • IP66; IP67; IK07; IK08
Tekniset tiedot
Tuote:

Tuote nr : 7032750

Tuotekuvaus : Kotelo PC

Lisätieto : Harmaa kansi

Pakkausyksikkö : 2

Yksikkö : Kpl

EAN koodi : 6418074058492

SSTL numero : 3435378

ETIM : EC000261

Mitat :

Pituus (mm) : 160

Leveys (mm) : 360

Korkeus (mm) : 100
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
Standards EN/IEC 61439-1:2015

Tiiviysluokka (EN 60529): IP66IP67

Iskunkestävyys (EN 62262): IK07IK08
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
Euronord / EURONORD 1636 / PC 163610

Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Yhteystiedot

PC 163610

Fibox
7032750_PC_163610 360_ANIMA_SMALL

Sample image

Order symbol : PC 163610

Tuote nr : 7032750

Tuotekuvaus : Kotelo PC

Lisätieto : Harmaa kansi

EAN koodi : 6418074058492

El. number :

  • Suomi : 3435378

Sisältää : Alaosa asennuslevyn/DIN-kiskon kiinnitysruuveilla, kansi PUR-tiivisteellä ja ruostumattomasta teräksestä kansiruuvit.

EURO163610
Mitat : Pituus Leveys Korkeus
mm : 160 360 100
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
TF 28037 Seinäkiinnikesarja, koteloille:
ARM 0615 DIN-15 Asennuskisko, koteloille:
(140 x 15 x 5)
TM 1636 Asennuslevy, koteloille:
(318 x 146 x 1.5)
DH-3 DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
(140 x 35 x 7)
TH A Harmaat muovisaranat (2 kpl)
(30 x 20 x 12)
TRH 2036 DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
(35 x 340 x 1.5)
Luokat :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Iskunkestävyys (EN 62262): IK07; IK08;
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
SGSFimko_EURONORD