Skip to content
 
    Alaosa asennuslevyn/DIN-kiskon kiinnitysruuveilla, kansi PUR-tiivisteellä ja pikalukitusruuveilla.
   
Previous slide
PCTQ3 162409 product image 1
Next slide
PCTQ3 162409 thumbnail image 1
PCTQ3 162409 thumbnail image 3
PCTQ3 162409 thumbnail image 1

Euronord / EURONORD 3 1624 / PCTQ3 162409

PCTQ3 162409 7025810

Mitat 160 x 240 x 90

Sisältää : Alaosa asennuslevyn/DIN-kiskon kiinnitysruuveilla, kansi PUR-tiivisteellä ja pikalukitusruuveilla.

  • IP66; IP67; IK07; IK08
Tekniset tiedot
Tuote:

Tuote nr : 7025810

Tuotekuvaus : Kotelo PC

Lisätieto : Läpinäkyvä kansi (pikalukitus)

Pakkausyksikkö : 4

Yksikkö : Kpl

EAN koodi : 6418074099266

SSTL numero : 3424241

ETIM : EC000261

Mitat :

Pituus (mm) : 160

Leveys (mm) : 240

Korkeus (mm) : 90

Materiaalit :

Materiaali : Polykarbonaatti

Alaosan väri : RAL_7035

Kannen väri : Clear transparent

Tiivistemateriaali : Polyuretaani

Lämpötilat :

Lämpötila °C (pitkäkestoinen) : -40 … 80

Luokat :

Standards EN/IEC 61439-1:2015

Tiiviysluokka (EN 60529): IP66IP67

Iskunkestävyys (EN 62262): IK07IK08
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
Euronord / EURONORD 3 1624 / PCTQ3 162409

Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Yhteystiedot

PCTQ3 162409

Fibox
7025810_PCTQ3_162409_2_72dpi

Sample image

Order symbol : PCTQ3 162409

Tuote nr : 7025810

Tuotekuvaus : Kotelo PC

Lisätieto : Läpinäkyvä kansi (pikalukitus)

EAN koodi : 6418074099266

El. number :

  • Suomi : 3424241

Sisältää : Alaosa asennuslevyn/DIN-kiskon kiinnitysruuveilla, kansi PUR-tiivisteellä ja pikalukitusruuveilla.

EURO3_162409
Mitat : Pituus Leveys Korkeus
mm : 160 240 90
Materiaalit :
Materiaali : Polykarbonaatti
Alaosan väri : RAL_7035
Kannen väri : Clear transparent
Tiivistemateriaali : Polyuretaani
Lämpötilat :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Lisätarvikkeet :
TRH 24 DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
(226 x 35 x 7)
TF 28037 Seinäkiinnikesarja, koteloille:
MIN 20 DIN-15 Asennuskisko, koteloille:
(225 x 15 x 1)
TM 1624 Asennuslevy, koteloille:
(212 x 151 x 1.5)
TH A Harmaat muovisaranat (2 kpl)
(30 x 20 x 12)
Luokat :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Iskunkestävyys (EN 62262): IK07; IK08;
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
SGSFimko_EURONORD