Alaosa asennuslevyn/DIN-kiskon kiinnitysruuveilla, kansi PUR-tiivisteellä ja pikalukitusruuveilla.






Euronord / EURONORD 3 1636 / PCQ3 163610
PCQ3 163610 7035751
Mitat 160 x 360 x 100
Sisältää : Alaosa asennuslevyn/DIN-kiskon kiinnitysruuveilla, kansi PUR-tiivisteellä ja pikalukitusruuveilla.
- IP66; IP67; IK07; IK08
Tekniset tiedot
Tuote nr : 7035751
Tuotekuvaus : Kotelo PC
Lisätieto : Harmaa kansi (pikalukitus)
Pakkausyksikkö : 2
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074099310
SSTL numero : 3424259
ETIM : EC000261
Pituus (mm) : 160
Leveys (mm) : 360
Korkeus (mm) : 100
Materiaali : Polykarbonaatti
Alaosan väri : RAL_7035
Kannen väri : RAL 7035 -light grey
Tiivistemateriaali : Polyuretaani
Lämpötila °C (pitkäkestoinen) : -40 … 80
Standards EN/IEC 61439-1:2015
Tiiviysluokka (EN 60529): IP66IP67
Iskunkestävyys (EN 62262): IK07IK08
Sähköeristys : Suojaeristetty
Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : Kyllä
UV kestoisuus : UL 746C
Paloluokka : UL 94 V0
Hehkulankatesti (IEC 60695): 960C
Euronord / EURONORD 3 1636 / PCQ3 163610
Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
Sertifikaatit ja vakuudet
Katalogit
Yhteystiedot
Lisätarvikkeet
PCQ3 163610


Sample image
Order symbol : PCQ3 163610
Tuote nr : 7035751
Tuotekuvaus : Kotelo PC
Lisätieto : Harmaa kansi (pikalukitus)
EAN koodi : 6418074099310
El. number :
- Suomi : 3424259
Sisältää : Alaosa asennuslevyn/DIN-kiskon kiinnitysruuveilla, kansi PUR-tiivisteellä ja pikalukitusruuveilla.

Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 160 | 360 | 100 |
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
TF 28037 | Seinäkiinnikesarja, koteloille: |
ARM 0615 |
DIN-15 Asennuskisko, koteloille:
(140 x 15 x 5) |
TM 1636 |
Asennuslevy, koteloille:
(318 x 146 x 1.5) |
DH-3 |
DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
(140 x 35 x 7) |
TH A |
Harmaat muovisaranat (2 kpl)
(30 x 20 x 12) |
TRH 2036 |
DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
(35 x 340 x 1.5) |
Luokat : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP66; IP67; |
Iskunkestävyys (EN 62262): | IK07; IK08; |
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
SGSFimko_EURONORD |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 15.04.2025)