Skip to content
 
    Alaosa TPE-tiivisteellä, ruuvit asennuslevylle/DIN-kiskolle ja kansi polyamidi kansiruuveilla.
   
Previous slide
ABS 150/60 HG product image 1
Next slide
ABS 150/60 HG thumbnail image 1
ABS 150/60 HG thumbnail image 2
ABS 150/60 HG thumbnail image 1

MNX / MNX 150H / ABS 150/60 HG

ABS 150/60 HG 6081313

Mitat 180 x 130 x 60

Sisältää : Alaosa TPE-tiivisteellä, ruuvit asennuslevylle/DIN-kiskolle ja kansi polyamidi kansiruuveilla.

  • IP66; IP67; IK07
Tekniset tiedot
Tuote:

Tuote nr : 6081313

Tuotekuvaus : Kotelo ABS

Lisätieto : Korkea alaosa, harmaa kansi

Pakkausyksikkö : 4

Yksikkö : Kpl

EAN koodi : 6418074022936

SSTL numero : 3420551

ETIM : EC000261

Mitat :

Pituus (mm) : 180

Leveys (mm) : 130

Korkeus (mm) : 60

Materiaalit :

Materiaali : ABS

Alaosan väri : RAL_7035

Kannen väri : RAL 7035 -light grey

Tiivistemateriaali : TPE

Lämpötilat :

Lämpötila °C (pitkäkestoinen) : -40 … 60

Luokat :

Standards EN 62208:2011, IEC 62208:2011

Tiiviysluokka (EN 60529): IP66IP67

Iskunkestävyys (EN 62262): IK07

Sähköeristys : Suojaeristetty

Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : Kyllä

Paloluokka : UL 94 HB

Hehkulankatesti (IEC 60695): 650C

Tuote löytyy seuraavista luetteloista :

MNX / MNX 150H / ABS 150/60 HG

Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Yhteystiedot

ABS 150/60 HG

Fibox
6081313_ABS_150_60_HG 360_ANIMA_SMALL

Sample image

Order symbol : ABS 150/60 HG

Tuote nr : 6081313

Tuotekuvaus : Kotelo ABS

Lisätieto : Korkea alaosa, harmaa kansi

EAN koodi : 6418074022936

El. number :

  • Suomi : 3420551

Sisältää : Alaosa TPE-tiivisteellä, ruuvit asennuslevylle/DIN-kiskolle ja kansi polyamidi kansiruuveilla.

MNX150H
Mitat : Pituus Leveys Korkeus
mm : 180 130 60
Materiaalit :
Materiaali : ABS
Alaosan väri : RAL_7035
Kannen väri : RAL 7035 -light grey
Tiivistemateriaali : TPE
Lämpötilat :
Temperature °C (continuous) : -40 … 60
Lisätarvikkeet :
MIV 10 DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
(100 x 35 x 7)
FP A 150/180 Etulevy alumiini, koteloille:
(170 x 112 x 1)
HFP 180 Saranasarja etulevyille (FP A 150-200)
MIV 150 Asennuslevy, koteloille:
(148 x 98 x 1.5)
MIN 15 DIN-15 Asennuskisko, koteloille:
(150 x 15 x 1)
MIN 10 DIN-15 Asennuskisko, koteloille:
MIV 15 DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
(150 x 35 x 7)
FP 22046 Seinäkiinnike (4 kpl)
(35 x 16 x 10)
Luokat :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Iskunkestävyys (EN 62262): IK07;
electrical_insulation : Suojaeristetty
Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : Kyllä
UV kestoisuus : -
Paloluokka : UL 94 HB
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 650C
Certificates :
Certificate FI 41115