Alaosa TPE-tiivisteellä, ruuvit asennuslevylle/DIN-kiskolle ja kansi polyamidi kansiruuveilla.






ABS 150/100 HG 6081315
Mitat 180 x 130 x 100
Sisältää : Alaosa TPE-tiivisteellä, ruuvit asennuslevylle/DIN-kiskolle ja kansi polyamidi kansiruuveilla.
- IP66; IP67; IK07
Tekniset tiedot
Tuote nr : 6081315
Tuotekuvaus : Kotelo ABS
Lisätieto : Korkea alaosa, harmaa kansi
Pakkausyksikkö : 4
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074022950
SSTL numero : 3420555
ETIM : EC000261
Pituus (mm) : 180
Leveys (mm) : 130
Korkeus (mm) : 100
Materiaali : ABS
Alaosan väri : RAL_7035
Kannen väri : RAL 7035 -light grey
Tiivistemateriaali : TPE
Lämpötila °C (pitkäkestoinen) : -40 … 60
Standards EN 62208:2011, IEC 62208:2011
Tiiviysluokka (EN 60529): IP66IP67
Iskunkestävyys (EN 62262): IK07
Sähköeristys : Suojaeristetty
Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : Kyllä
Paloluokka : UL 94 HB
Hehkulankatesti (IEC 60695): 650C
Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
Sertifikaatit ja vakuudet
Katalogit
Yhteystiedot
Lisätarvikkeet
ABS 150/100 HG


Sample image
Order symbol : ABS 150/100 HG
Tuote nr : 6081315
Tuotekuvaus : Kotelo ABS
Lisätieto : Korkea alaosa, harmaa kansi
EAN koodi : 6418074022950
El. number :
- Suomi : 3420555
Sisältää : Alaosa TPE-tiivisteellä, ruuvit asennuslevylle/DIN-kiskolle ja kansi polyamidi kansiruuveilla.

Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 180 | 130 | 100 |
Materiaalit : | |
---|---|
Materiaali : | ABS |
Alaosan väri : | RAL_7035 |
Kannen väri : | RAL 7035 -light grey |
Tiivistemateriaali : | TPE |
Lämpötilat : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 60 |
Lisätarvikkeet : | |
---|---|
MIV 10 |
DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
(100 x 35 x 7) |
FP A 150/180 |
Etulevy alumiini, koteloille:
(170 x 112 x 1) |
HFP 180 | Saranasarja etulevyille (FP A 150-200) |
MIV 150 |
Asennuslevy, koteloille:
(148 x 98 x 1.5) |
MIN 15 |
DIN-15 Asennuskisko, koteloille:
(150 x 15 x 1) |
MIN 10 | DIN-15 Asennuskisko, koteloille: |
MIV 15 |
DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
(150 x 35 x 7) |
FP 22046 |
Seinäkiinnike (4 kpl)
(35 x 16 x 10) |
Luokat : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP66; IP67; |
Iskunkestävyys (EN 62262): | IK07; |
electrical_insulation : | Suojaeristetty |
Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : | Kyllä |
UV kestoisuus : | - |
Paloluokka : | UL 94 HB |
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 650C |
Certificates : | |
---|---|
Certificate FI 41115 |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 03.04.2025)