Skip to content
 
    Alaosa TPE-tiivisteellä, ruuvit asennuslevylle/DIN-kiskolle ja kansi polyamidi kansiruuveilla.
   
Previous slide
PC 150/50 LG product image 1
Next slide
PC 150/50 LG thumbnail image 1
PC 150/50 LG thumbnail image 4
PC 150/50 LG thumbnail image 1

MNX / MNX 150L / PC 150/50 LG

PC 150/50 LG 6012314

Mitat 180 x 130 x 50

Sisältää : Alaosa TPE-tiivisteellä, ruuvit asennuslevylle/DIN-kiskolle ja kansi polyamidi kansiruuveilla.

  • IP66; IP67; IK08
Tekniset tiedot
Tuote:

Tuote nr : 6012314

Tuotekuvaus : Kotelo PC

Lisätieto : Matala alaosa, harmaa kansi

Pakkausyksikkö : 4

Yksikkö : Kpl

EAN koodi : 6418074022141

SSTL numero : 3420345

ETIM : EC000261

Mitat :

Pituus (mm) : 180

Leveys (mm) : 130

Korkeus (mm) : 50

Materiaalit :

Materiaali : Polykarbonaatti

Alaosan väri : RAL_7035

Kannen väri : RAL 7035 -light grey

Tiivistemateriaali : TPE

Lämpötilat :

Lämpötila °C (pitkäkestoinen) : -40 … 80

Luokat :

Standards EN 62208:2011, IEC 62208:2011

Tiiviysluokka (EN 60529): IP66IP67

Iskunkestävyys (EN 62262): IK08

Sähköeristys : Suojaeristetty

Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : Kyllä

UV kestoisuus : UL 746C

Paloluokka : UL 94 V0

Hehkulankatesti (IEC 60695): 960C

Tuote löytyy seuraavista luetteloista :

MNX / MNX 150L / PC 150/50 LG

Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Sertifikaatit ja vakuudet
Yhteystiedot

PC 150/50 LG

Fibox
6012314_PC_150_50_LG_2_72dpi

Sample image

Order symbol : PC 150/50 LG

Tuote nr : 6012314

Tuotekuvaus : Kotelo PC

Lisätieto : Matala alaosa, harmaa kansi

EAN koodi : 6418074022141

El. number :

  • Suomi : 3420345

Sisältää : Alaosa TPE-tiivisteellä, ruuvit asennuslevylle/DIN-kiskolle ja kansi polyamidi kansiruuveilla.

MNX150L
Mitat : Pituus Leveys Korkeus
mm : 180 130 50
Materiaalit :
Materiaali : Polykarbonaatti
Alaosan väri : RAL_7035
Kannen väri : RAL 7035 -light grey
Tiivistemateriaali : TPE
Lämpötilat :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Lisätarvikkeet :
MIV 10 DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
(100 x 35 x 7)
FP A 150/180 Etulevy alumiini, koteloille:
(170 x 112 x 1)
HFP 180 Saranasarja etulevyille (FP A 150-200)
MIV 150 Asennuslevy, koteloille:
(148 x 98 x 1.5)
MIN 15 DIN-15 Asennuskisko, koteloille:
(150 x 15 x 1)
MIN 10 DIN-15 Asennuskisko, koteloille:
MIV 15 DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
(150 x 35 x 7)
FP 22046 Seinäkiinnike (4 kpl)
(35 x 16 x 10)
Luokat :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Iskunkestävyys (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Suojaeristetty
Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : Kyllä
UV kestoisuus : UL 746C
Paloluokka : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
Certificates :
Certificate FI 40847