Skip to content
 
    Alaosa TPE-tiivisteellä, ruuvit asennuslevylle/DIN-kiskolle ja kansi polyamidi kansiruuveilla.
   
Previous slide
PC 150/85 XHG product image 1
Next slide
PC 150/85 XHG thumbnail image 1
PC 150/85 XHG thumbnail image 2
PC 150/85 XHG thumbnail image 1

MNX / MNX 150XH / PC 150/85 XHG

PC 150/85 XHG 6013333

Mitat 180 x 130 x 85

Sisältää : Alaosa TPE-tiivisteellä, ruuvit asennuslevylle/DIN-kiskolle ja kansi polyamidi kansiruuveilla.

  • IP66; IP67; IK08
Tekniset tiedot
Tuote:

Tuote nr : 6013333

Tuotekuvaus : Kotelo PC

Lisätieto : Extra korkea alaosa, harmaa kansi

Pakkausyksikkö : 4

Yksikkö : Kpl

EAN koodi : 6418074061201

SSTL numero : 3435602

ETIM : EC000261

Mitat :

Pituus (mm) : 180

Leveys (mm) : 130

Korkeus (mm) : 85
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
MNX / MNX 150XH / PC 150/85 XHG

Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Sertifikaatit ja vakuudet
Yhteystiedot

PC 150/85 XHG

Fibox
6013333_PC_150_85_XHG 360_ANIMA_SMALL

Sample image

Order symbol : PC 150/85 XHG

Tuote nr : 6013333

Tuotekuvaus : Kotelo PC

Lisätieto : Extra korkea alaosa, harmaa kansi

EAN koodi : 6418074061201

El. number :

  • Suomi : 3435602

Sisältää : Alaosa TPE-tiivisteellä, ruuvit asennuslevylle/DIN-kiskolle ja kansi polyamidi kansiruuveilla.

MNX150XH
Mitat : Pituus Leveys Korkeus
mm : 180 130 85
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
MIV 10 DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
(100 x 35 x 7)
FP A 150/180 Etulevy alumiini, koteloille:
(170 x 112 x 1)
HFP 180 Saranasarja etulevyille (FP A 150-200)
MIV 150 Asennuslevy, koteloille:
(148 x 98 x 1.5)
MIN 15 DIN-15 Asennuskisko, koteloille:
(150 x 15 x 1)
MIN 10 DIN-15 Asennuskisko, koteloille:
MIV 15 DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
(150 x 35 x 7)
FP 22046 Seinäkiinnike (4 kpl)
(35 x 16 x 10)
Luokat :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Iskunkestävyys (EN 62262): IK08;
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
Certificate FI 40847