4 mounting lugs and mounting screws.




NEO / NEO Accessories / WMK NEO plastic
WMK NEO plastic 4850001
Mitat 80 x 70 x 40
Sisältää : 4 mounting lugs and mounting screws.
Tekniset tiedot
Tuote nr : 4850001
Tuotekuvaus : Wall mounting kit plastic
Lisätieto : -
Pakkausyksikkö : 4
Yksikkö : set
EAN koodi : 6418074311610
SSTL numero : 3424420
ETIM : EC002620
Pituus (mm) : 80
Leveys (mm) : 70
Korkeus (mm) : 40
Materiaali : Polykarbonaatti
Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : Kyllä
NEO / NEO Accessories / WMK NEO plastic
CAD-tiedostot
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
Katalogit
Yhteystiedot
WMK NEO plastic


Sample image
Order symbol : WMK NEO plastic
Tuote nr : 4850001
Tuotekuvaus : Wall mounting kit plastic
Lisätieto : -
EAN koodi : 6418074311610
El. number :
- Suomi : 3424420
Sisältää : 4 mounting lugs and mounting screws.
Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 80 | 70 | 40 |
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
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 05.04.2025)