NEO / NEO Accessories / DRS NEO 322215
DRS NEO 322215 4850021
Mitat 279 x 179 x 106
Tekniset tiedot
Tuote nr : 4850021
Tuotekuvaus : DIN rail frame set
Lisätieto : 2 rows x 9 modules
Pakkausyksikkö : 1
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074312303
SSTL numero : 3425119
ETIM : EC002620
Pituus (mm) : 279
Leveys (mm) : 179
Korkeus (mm) : 106
Materiaali : Galvanoitu teräs
NEO / NEO Accessories / DRS NEO 322215
Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
Katalogit
Yhteystiedot
DRS NEO 322215


Sample image
Order symbol : DRS NEO 322215
Tuote nr : 4850021
Tuotekuvaus : DIN rail frame set
Lisätieto : 2 rows x 9 modules
EAN koodi : 6418074312303
El. number :
- Suomi : 3425119
Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 279 | 179 | 106 |
Materiaalit : | |
---|---|
Materiaali : | Galvanoitu teräs |
Luokat : | |
---|---|
electrical_insulation : | Ei eristetty |
UV kestoisuus : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )