NEO / NEO Accessories / DRS NEO 323215
DRS NEO 323215 4850022
Mitat 279 x 279 x 106
Tekniset tiedot
Tuote nr : 4850022
Tuotekuvaus : DIN rail frame set
Lisätieto : 2 rows x 15 modules
Pakkausyksikkö : 1
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074312310
SSTL numero : 3425120
ETIM : EC002620
Pituus (mm) : 279
Leveys (mm) : 279
Korkeus (mm) : 106
Materiaali : Galvanoitu teräs
NEO / NEO Accessories / DRS NEO 323215
Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
Katalogit
Yhteystiedot
DRS NEO 323215


Sample image
Order symbol : DRS NEO 323215
Tuote nr : 4850022
Tuotekuvaus : DIN rail frame set
Lisätieto : 2 rows x 15 modules
EAN koodi : 6418074312310
El. number :
- Suomi : 3425120
Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 279 | 279 | 106 |
Materiaalit : | |
---|---|
Materiaali : | Galvanoitu teräs |
Luokat : | |
---|---|
electrical_insulation : | Ei eristetty |
UV kestoisuus : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )