Skip to content
  
Previous slide
DRS NEO 423215 product image 1
Next slide
DRS NEO 423215 thumbnail image 1
DRS NEO 423215 thumbnail image 2
DRS NEO 423215 thumbnail image 1

NEO / NEO Accessories / DRS NEO 423215

DRS NEO 423215 4850024

Mitat 379 x 279 x 106

Tekniset tiedot
Tuote:

Tuote nr : 4850024

Tuotekuvaus : DIN rail frame set

Lisätieto : 2 rows x 15 modules

Pakkausyksikkö : 1

Yksikkö : Kpl

EAN koodi : 6418074312334

SSTL numero : 3425121

ETIM : EC002620

Mitat :

Pituus (mm) : 379

Leveys (mm) : 279

Korkeus (mm) : 106

Materiaalit :

Materiaali : Galvanoitu teräs

Luokat :
Tuote löytyy seuraavista luetteloista :

NEO / NEO Accessories / DRS NEO 423215

CAD-tiedostot
Yhteystiedot

DRS NEO 423215

Fibox
4850024_DRS_NEO_423215 360_ANIMA_SMALL - Kopi

Sample image

Order symbol : DRS NEO 423215

Tuote nr : 4850024

Tuotekuvaus : DIN rail frame set

Lisätieto : 2 rows x 15 modules

EAN koodi : 6418074312334

El. number :

  • Suomi : 3425121
4850024_FIBOX NEO DRS 2x15 423215 DIM
Mitat : Pituus Leveys Korkeus
mm : 379 279 106
Materiaalit :
Materiaali : Galvanoitu teräs
Luokat :
electrical_insulation : Ei eristetty
UV kestoisuus : -