Complete set for pole mounting


NEO / NEO Accessories / PMK NEO 20
PMK NEO 20 4850050
Mitat 300 x 200 x 30
Sisältää : Complete set for pole mounting
Tekniset tiedot
Tuote nr : 4850050
Tuotekuvaus : Polemounting kit
Lisätieto : -
Pakkausyksikkö : 1
Yksikkö : piece
EAN koodi : 6418074314543
SSTL numero : 3424427
ETIM : EC002620
Pituus (mm) : 300
Leveys (mm) : 200
Korkeus (mm) : 30
Materiaali : Ruostumaton teräs
Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : Kyllä
NEO / NEO Accessories / PMK NEO 20
CAD-tiedostot
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
Katalogit
Yhteystiedot
PMK NEO 20


Sample image
Order symbol : PMK NEO 20
Tuote nr : 4850050
Tuotekuvaus : Polemounting kit
Lisätieto : -
EAN koodi : 6418074314543
El. number :
- Suomi : 3424427
Sisältää : Complete set for pole mounting
Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 300 | 200 | 30 |
Materiaalit : | |
---|---|
Materiaali : | Ruostumaton teräs |
Luokat : | |
---|---|
electrical_insulation : | Ei eristetty |
Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : | Kyllä |
UV kestoisuus : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 05.04.2025)