Metal mountingplate


NEO / NEO Accessories / NEO MPS 3222
NEO MPS 3222 4850060
Mitat 275 x 165 x 1.5
Sisältää : Metal mountingplate
Tekniset tiedot
Tuote nr : 4850060
Tuotekuvaus : Metal mounting plate
Lisätieto : -
Pakkausyksikkö : 1
Yksikkö : piece
EAN koodi : 6418074314765
SSTL numero : 3424421
ETIM : EC000213
Pituus (mm) : 275
Leveys (mm) : 165
Korkeus (mm) : 1.5
Materiaali : Galvanoitu teräs
Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : Kyllä
NEO / NEO Accessories / NEO MPS 3222
Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
Katalogit
Yhteystiedot
NEO MPS 3222


Sample image
Order symbol : NEO MPS 3222
Tuote nr : 4850060
Tuotekuvaus : Metal mounting plate
Lisätieto : -
EAN koodi : 6418074314765
El. number :
- Suomi : 3424421
Sisältää : Metal mountingplate
Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 275 | 165 | 1.5 |
Materiaalit : | |
---|---|
Materiaali : | Galvanoitu teräs |
Luokat : | |
---|---|
electrical_insulation : | Ei eristetty |
Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : | Kyllä |
UV kestoisuus : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )