Metal mountingplate


NEO / NEO Accessories / NEO MPS 3232
NEO MPS 3232 4850061
Mitat 275 x 265 x 1.5
Sisältää : Metal mountingplate
Tekniset tiedot
Tuote nr : 4850061
Tuotekuvaus : Metal mounting plate
Lisätieto : -
Pakkausyksikkö : 1
Yksikkö : piece
EAN koodi : 6418074314772
SSTL numero : 3424422
ETIM : EC000213
Pituus (mm) : 275
Leveys (mm) : 265
Korkeus (mm) : 1.5
Materiaali : Galvanoitu teräs
Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : Kyllä
NEO / NEO Accessories / NEO MPS 3232
Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
Katalogit
Yhteystiedot
NEO MPS 3232


Sample image
Order symbol : NEO MPS 3232
Tuote nr : 4850061
Tuotekuvaus : Metal mounting plate
Lisätieto : -
EAN koodi : 6418074314772
El. number :
- Suomi : 3424422
Sisältää : Metal mountingplate
Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 275 | 265 | 1.5 |
Materiaalit : | |
---|---|
Materiaali : | Galvanoitu teräs |
Luokat : | |
---|---|
electrical_insulation : | Ei eristetty |
Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : | Kyllä |
UV kestoisuus : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 05.04.2025)