Metal mountingplate


NEO / NEO Accessories / NEO MPS 4232
NEO MPS 4232 4850062
Mitat 375 x 265 x 1.5
Sisältää : Metal mountingplate
Tekniset tiedot
Tuote nr : 4850062
Tuotekuvaus : Metal mounting plate
Lisätieto : -
Pakkausyksikkö : 1
Yksikkö : piece
EAN koodi : 6418074314789
SSTL numero : 3424423
ETIM : EC000213
Pituus (mm) : 375
Leveys (mm) : 265
Korkeus (mm) : 1.5
Materiaali : Galvanoitu teräs
Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : Kyllä
NEO / NEO Accessories / NEO MPS 4232
Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
Katalogit
Yhteystiedot
NEO MPS 4232


Sample image
Order symbol : NEO MPS 4232
Tuote nr : 4850062
Tuotekuvaus : Metal mounting plate
Lisätieto : -
EAN koodi : 6418074314789
El. number :
- Suomi : 3424423
Sisältää : Metal mountingplate
Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 375 | 265 | 1.5 |
Materiaalit : | |
---|---|
Materiaali : | Galvanoitu teräs |
Luokat : | |
---|---|
electrical_insulation : | Ei eristetty |
Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : | Kyllä |
UV kestoisuus : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 05.04.2025)