Plastic mountingplate




NEO / NEO Accessories / NEO MPI 3222
NEO MPI 3222 4850070
Mitat 275 x 165 x 3
Sisältää : Plastic mountingplate
Tekniset tiedot
Tuote nr : 4850070
Tuotekuvaus : Multiperforated plastic mounting plate
Lisätieto : -
Pakkausyksikkö : 1
Yksikkö : piece
EAN koodi : 6418074314796
SSTL numero : 3424424
ETIM : EC000213
Pituus (mm) : 275
Leveys (mm) : 165
Korkeus (mm) : 3
Materiaali : ABS
Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : Kyllä
NEO / NEO Accessories / NEO MPI 3222
Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
Katalogit
Yhteystiedot
NEO MPI 3222


Sample image
Order symbol : NEO MPI 3222
Tuote nr : 4850070
Tuotekuvaus : Multiperforated plastic mounting plate
Lisätieto : -
EAN koodi : 6418074314796
El. number :
- Suomi : 3424424
Sisältää : Plastic mountingplate
Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 275 | 165 | 3 |
Materiaalit : | |
---|---|
Materiaali : | ABS |
Luokat : | |
---|---|
electrical_insulation : | Ei eristetty |
Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : | Kyllä |
UV kestoisuus : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 05.04.2025)