Skip to content
 
    Plastic mountingplate
   
Previous slide
NEO MPI 3232 product image 1
Next slide
NEO MPI 3232 thumbnail image 1
NEO MPI 3232 thumbnail image 4

NEO / NEO Accessories / NEO MPI 3232

NEO MPI 3232 4850071

Mitat 275 x 265 x 3

Sisältää : Plastic mountingplate

Tekniset tiedot
Tuote:

Tuote nr : 4850071

Tuotekuvaus : Multiperforated plastic mounting plate

Lisätieto : -

Pakkausyksikkö : 1

Yksikkö : piece

EAN koodi : 6418074314802

SSTL numero : 3424425

ETIM : EC000213

Mitat :

Pituus (mm) : 275

Leveys (mm) : 265

Korkeus (mm) : 3

Materiaalit :

Materiaali : ABS

Luokat :

Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : Kyllä

Tuote löytyy seuraavista luetteloista :

NEO / NEO Accessories / NEO MPI 3232

Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Yhteystiedot

NEO MPI 3232

Fibox
4850071_NEO_MPI_3232_2_72dpi.jpg

Sample image

Order symbol : NEO MPI 3232

Tuote nr : 4850071

Tuotekuvaus : Multiperforated plastic mounting plate

Lisätieto : -

EAN koodi : 6418074314802

El. number :

  • Suomi : 3424425

Sisältää : Plastic mountingplate

4850071_NEO MPI 3232 DIM
Mitat : Pituus Leveys Korkeus
mm : 275 265 3
Materiaalit :
Materiaali : ABS
Luokat :
electrical_insulation : Ei eristetty
Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : Kyllä
UV kestoisuus : -