Skip to content
 
    Alaosa asennuslevyn/DIN-kiskon kiinnitysruuveilla, kansi PUR-tiivisteellä ja polyamidi kansiruuvit.
   
Previous slide
PC B 65 T product image 1
Next slide
PC B 65 T thumbnail image 1
PC B 65 T thumbnail image 2
PC B 65 T thumbnail image 1

Piccolo / PICCOLO B / PC B 65 T

PC B 65 T 8724003

UL-nimi : UL PC B 65 T

Mitat 110 x 80 x 65

Sisältää : Alaosa asennuslevyn/DIN-kiskon kiinnitysruuveilla, kansi PUR-tiivisteellä ja polyamidi kansiruuvit.

  • IP66; IP67; IK08
Tekniset tiedot
Tuote:

Tuote nr : 8724003

Tuotekuvaus : Kotelo PC

Lisätieto : Läpinäkyvä kirkas kansi

Pakkausyksikkö : 8

Yksikkö : Kpl

EAN koodi : 6418074001948

SSTL numero : 3423501

ETIM : EC000261

Mitat :

Pituus (mm) : 110

Leveys (mm) : 80

Korkeus (mm) : 65

Materiaalit :

Materiaali : Polykarbonaatti

Alaosan väri : RAL_7035

Kannen väri : Clear transparent
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
Piccolo / PICCOLO B / PC B 65 T

Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Sertifikaatit ja vakuudet
Yhteystiedot

PC B 65 T

Fibox
8724003_PC_B_65_T_2_72dpi

Sample image

Order symbol : PC B 65 T

Tuote nr : 8724003

UL-nimi : UL PC B 65 T

Tuotekuvaus : Kotelo PC

Lisätieto : Läpinäkyvä kirkas kansi

EAN koodi : 6418074001948

El. number :

  • Suomi : 3423501

Sisältää : Alaosa asennuslevyn/DIN-kiskon kiinnitysruuveilla, kansi PUR-tiivisteellä ja polyamidi kansiruuvit.

PICBDIM
Mitat : Pituus Leveys Korkeus
mm : 110 80 65
Materiaalit :
Materiaali : Polykarbonaatti
Alaosan väri : RAL_7035
Kannen väri : Clear transparent
Tiivistemateriaali : Polyuretaani
Lämpötilat :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Lisätarvikkeet :
B-MP Asennuslevy, koteloille:
(80 x 54 x 1.5)
FP 22040 Seinäkiinnike (2 kpl), koteloille:
B-3 DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
(80 x 35 x 7)
Luokat :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Iskunkestävyys (EN 62262): IK08;
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
SGSFIMKO_PICC_pc