Alaosa asennuslevyn/DIN-kiskon kiinnitysruuveilla, kansi PUR-tiivisteellä ja polyamidi kansiruuvit.






PC D 65 T 8724007
UL-nimi : UL PC D 65 T
Mitat 170 x 80 x 65
Sisältää : Alaosa asennuslevyn/DIN-kiskon kiinnitysruuveilla, kansi PUR-tiivisteellä ja polyamidi kansiruuvit.
- IP66; IP67; IK08
Tekniset tiedot
Tuote nr : 8724007
Tuotekuvaus : Kotelo PC
Lisätieto : Läpinäkyvä kirkas kansi
Pakkausyksikkö : 8
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074002105
SSTL numero : 3423509
ETIM : EC000261
Pituus (mm) : 170
Leveys (mm) : 80
Korkeus (mm) : 65
Materiaali : Polykarbonaatti
Alaosan väri : RAL_7035
Kannen väri : Clear transparent
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
PC D 65 T


Sample image
Order symbol : PC D 65 T
Tuote nr : 8724007
UL-nimi : UL PC D 65 T
Tuotekuvaus : Kotelo PC
Lisätieto : Läpinäkyvä kirkas kansi
EAN koodi : 6418074002105
El. number :
- Suomi : 3423509
Sisältää : Alaosa asennuslevyn/DIN-kiskon kiinnitysruuveilla, kansi PUR-tiivisteellä ja polyamidi kansiruuvit.

Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 170 | 80 | 65 |
Materiaalit : | |
---|---|
Materiaali : | Polykarbonaatti |
Alaosan väri : | RAL_7035 |
Kannen väri : | Clear transparent |
Tiivistemateriaali : | Polyuretaani |
Lämpötilat : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
Lisätarvikkeet : | |
---|---|
FP 22040 | Seinäkiinnike (2 kpl), koteloille: |
DH-3 |
DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
(140 x 35 x 7) |
D-MP |
Asennuslevy, koteloille:
(140 x 54 x 1.5) |
Luokat : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP66; IP67; |
Iskunkestävyys (EN 62262): | IK08; |
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
SGSFIMKO_PICC_pc |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )