Alaosa asennuslevyn/DIN-kiskon kiinnitysruuveilla, kansi PUR-tiivisteellä ja polyamidi kansiruuvit.






PC D 65 G 8724307
UL-nimi : UL PC D 65 G
Mitat 170 x 80 x 65
Sisältää : Alaosa asennuslevyn/DIN-kiskon kiinnitysruuveilla, kansi PUR-tiivisteellä ja polyamidi kansiruuvit.
- IP66; IP67; IK08
Tekniset tiedot
Tuote nr : 8724307
Tuotekuvaus : Kotelo PC
Lisätieto : Harmaa kansi
Pakkausyksikkö : 8
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074002112
SSTL numero : 3423409
ETIM : EC000261
Pituus (mm) : 170
Leveys (mm) : 80
Korkeus (mm) : 65
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
PC D 65 G


Sample image
Order symbol : PC D 65 G
Tuote nr : 8724307
UL-nimi : UL PC D 65 G
Tuotekuvaus : Kotelo PC
Lisätieto : Harmaa kansi
EAN koodi : 6418074002112
El. number :
- Suomi : 3423409
Sisältää : Alaosa asennuslevyn/DIN-kiskon kiinnitysruuveilla, kansi PUR-tiivisteellä ja polyamidi kansiruuvit.

Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 170 | 80 | 65 |
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
FP 22040 | Seinäkiinnike (2 kpl), koteloille: |
DH-3 |
DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
(140 x 35 x 7) |
D-MP |
Asennuslevy, koteloille:
(140 x 54 x 1.5) |
Luokat : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP66; IP67; |
Iskunkestävyys (EN 62262): | IK08; |
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
SGSFIMKO_PICC_pc |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )