Skip to content
 
    Alaosa asennuslevyn/DIN-kiskon kiinnitysruuveilla, kansi PUR-tiivisteellä ja polyamidi kansiruuvit.
   
Previous slide
PC F 65 G product image 1
Next slide
PC F 65 G thumbnail image 1
PC F 65 G thumbnail image 3
PC F 65 G thumbnail image 1

Piccolo / PICCOLO F / PC F 65 G

PC F 65 G 8724311

Mitat 230 x 80 x 65

Sisältää : Alaosa asennuslevyn/DIN-kiskon kiinnitysruuveilla, kansi PUR-tiivisteellä ja polyamidi kansiruuvit.

  • IP66; IP67; IK08
Tekniset tiedot
Tuote:

Tuote nr : 8724311

Tuotekuvaus : Kotelo PC

Lisätieto : Harmaa kansi

Pakkausyksikkö : 8

Yksikkö : Kpl

EAN koodi : 6418074002198

SSTL numero : 3423413

ETIM : EC000261

Mitat :

Pituus (mm) : 230

Leveys (mm) : 80

Korkeus (mm) : 65
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
Piccolo / PICCOLO F / PC F 65 G

Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Sertifikaatit ja vakuudet
Yhteystiedot

PC F 65 G

Fibox
8724311_PC_F_65_G 360_ANIMA_SMALL

Sample image

Order symbol : PC F 65 G

Tuote nr : 8724311

Tuotekuvaus : Kotelo PC

Lisätieto : Harmaa kansi

EAN koodi : 6418074002198

El. number :

  • Suomi : 3423413

Sisältää : Alaosa asennuslevyn/DIN-kiskon kiinnitysruuveilla, kansi PUR-tiivisteellä ja polyamidi kansiruuvit.

PICFDIM
Mitat : Pituus Leveys Korkeus
mm : 230 80 65
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
FP 22040 Seinäkiinnike (2 kpl), koteloille:
F-MP Asennuslevy, koteloille:
(200 x 54 x 1.5)
FM-3 DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
(35 x 200 x 1.5)
Luokat :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Iskunkestävyys (EN 62262): IK08;
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
SGSFIMKO_PICC_pc