Alaosa asennuslevyn/DIN-kiskon kiinnitysruuveilla, kansi PUR-tiivisteellä ja polyamidi kansiruuvit.






PC F 85 G 8724312
Mitat 230 x 80 x 85
Sisältää : Alaosa asennuslevyn/DIN-kiskon kiinnitysruuveilla, kansi PUR-tiivisteellä ja polyamidi kansiruuvit.
- IP66; IP67; IK08
Tekniset tiedot
Tuote nr : 8724312
Tuotekuvaus : Kotelo PC
Lisätieto : Harmaa kansi
Pakkausyksikkö : 8
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074002211
SSTL numero : 3423415
ETIM : EC000261
Pituus (mm) : 230
Leveys (mm) : 80
Korkeus (mm) : 85
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
PC F 85 G


Sample image
Order symbol : PC F 85 G
Tuote nr : 8724312
Tuotekuvaus : Kotelo PC
Lisätieto : Harmaa kansi
EAN koodi : 6418074002211
El. number :
- Suomi : 3423415
Sisältää : Alaosa asennuslevyn/DIN-kiskon kiinnitysruuveilla, kansi PUR-tiivisteellä ja polyamidi kansiruuvit.

Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 230 | 80 | 85 |
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
FP 22040 | Seinäkiinnike (2 kpl), koteloille: |
F-MP |
Asennuslevy, koteloille:
(200 x 54 x 1.5) |
FM-3 |
DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
(35 x 200 x 1.5) |
Luokat : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP66; IP67; |
Iskunkestävyys (EN 62262): | IK08; |
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
SGSFIMKO_PICC_pc |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 05.04.2025)