Tempo / TEMPO 1912 / TPCM 191209
TPCM 191209 5824024
Mitat 187 x 122 x 90
- IP65; IK07; IK08
Tekniset tiedot
Tuote nr : 5824024
Tuotekuvaus : Kotelo PC
Lisätieto : Harmaa kansi
Pakkausyksikkö : 1
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074087119
SSTL numero : 3424395
ETIM : EC000261
Pituus (mm) : 187
Leveys (mm) : 122
Korkeus (mm) : 90
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
Iskunkestävyys (EN 62262): IK07IK08
Sähköeristys : Suojaeristetty
Halogenivapaa (DIN/VDE 0472, osa 815) : Kyllä
UV kestoisuus : UL 746C
Paloluokka : UL 94 V0
Hehkulankatesti (IEC 60695): 960C
Tempo / TEMPO 1912 / TPCM 191209
Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
Sertifikaatit ja vakuudet
Katalogit
Yhteystiedot
TPCM 191209


Sample image
Order symbol : TPCM 191209
Tuote nr : 5824024
Tuotekuvaus : Kotelo PC
Lisätieto : Harmaa kansi
EAN koodi : 6418074087119
El. number :
- Suomi : 3424395

Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 187 | 122 | 90 |
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
MIV 10 |
DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
(100 x 35 x 7) |
MP 1912 |
Asennuslevy, koteloille:
(140 x 100 x 1.5) |
DH-3 |
DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
(140 x 35 x 7) |
FP 10674 |
Seinäkiinnike (2 kpl )sis. ruuvit
(40 x 88 x 14) |
Luokat : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
Iskunkestävyys (EN 62262): | IK07; IK08; |
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
Certificate FI 40343 |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )