Tempo / TEMPO - Accessories / DH-3
DH-3 8524032
Mitat 140 x 35 x 7
Tekniset tiedot
Tuote nr : 8524032
Tuotekuvaus : DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
Lisätieto : 170x80x65, 170x80x85, 170x140x95
Pakkausyksikkö : 4
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074033512
SSTL numero : 3423916
ETIM : EC000213
Pituus (mm) : 140
Leveys (mm) : 35
Korkeus (mm) : 7
Materiaali : Galvanoitu teräs
Tempo / TEMPO - Accessories / DH-3
Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
Katalogit
Yhteystiedot
DH-3


Sample image
Order symbol : DH-3
Tuote nr : 8524032
Tuotekuvaus : DIN-35 Asennuskisko, koteloille:
Lisätieto : 170x80x65, 170x80x85, 170x140x95
EAN koodi : 6418074033512
El. number :
- Suomi : 3423916
Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 140 | 35 | 7 |
Materiaalit : | |
---|---|
Materiaali : | Galvanoitu teräs |
Luokat : | |
---|---|
electrical_insulation : | Ei eristetty |
UV kestoisuus : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 06.04.2025)