Skip to content

Tempo

Fibox Tempo -kotelot on suunniteltu säästämään asennukseen kuluvaa aikaa ja rahaa. Kannen laaja tasainen pinta on oiva alusta silkkipainolle, tarroille, asennusikkunoille ja kytkimille. Kotelon mukana toimitettavat pikasaranat on helppo asentaa ilman ruuveja ja työkaluja. TEMPOa valmistetaan ABS-muovista

Mitat: 95*65*60 mm - 344*289*157 mm.

ABS: IP 65; IK 07; UL 94HB
PC: IP 65; IK 08; UL 94V0

Tempo image
Tuotekategoria
Käyttökohteet
Materiaalit
Tiiviysluokka (IP)
Iskunkestävyys (IK)
Mitat








VALITUT SUODATTIMET: