Skip to content
  
Previous slide
DR 210 product image 1
Next slide
DR 210 thumbnail image 1
DR 210 thumbnail image 2

Tempo / TEMPO - Accessories / DR 210

DR 210 5518027

Mitat 210 x 35 x 7

Tekniset tiedot
Tuote:

Tuote nr : 5518027

Tuotekuvaus : DIN-35 Asennuskisko, koteloille:

Lisätieto : 240x191x107

Pakkausyksikkö : 4

Yksikkö : Kpl

EAN koodi : 6418074061164

SSTL numero : 3435970

ETIM : EC001285

Mitat :

Pituus (mm) : 210

Leveys (mm) : 35

Korkeus (mm) : 7

Materiaalit :

Materiaali : Galvanoitu teräs

Luokat :
Tuote löytyy seuraavista luetteloista :

Tempo / TEMPO - Accessories / DR 210

CAD-tiedostot
Yhteystiedot

DR 210

Fibox
din35

Sample image

Order symbol : DR 210

Tuote nr : 5518027

Tuotekuvaus : DIN-35 Asennuskisko, koteloille:

Lisätieto : 240x191x107

EAN koodi : 6418074061164

El. number :

  • Suomi : 3435970
5518027_FIBOX_TEMPO_DR210_DIN_35_RAIL_DIM
Mitat : Pituus Leveys Korkeus
mm : 210 35 7
Materiaalit :
Materiaali : Galvanoitu teräs
Luokat :
electrical_insulation : Ei eristetty
UV kestoisuus : -