Tempo / TEMPO - Accessories / MP 2419
MP 2419 5518024
Mitat 210 x 160 x 1.5
Tekniset tiedot
Tuote nr : 5518024
Tuotekuvaus : Asennuslevy, koteloille:
Lisätieto : 240x191x107
Pakkausyksikkö : 4
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074061133
SSTL numero : 3435706
ETIM : EC000213
Pituus (mm) : 210
Leveys (mm) : 160
Korkeus (mm) : 1.5
Materiaali : Galvanoitu teräs
Tempo / TEMPO - Accessories / MP 2419
Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
Katalogit
Yhteystiedot
MP 2419


Sample image
Order symbol : MP 2419
Tuote nr : 5518024
Tuotekuvaus : Asennuslevy, koteloille:
Lisätieto : 240x191x107
EAN koodi : 6418074061133
El. number :
- Suomi : 3435706
Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 210 | 160 | 1.5 |
Materiaalit : | |
---|---|
Materiaali : | Galvanoitu teräs |
Luokat : | |
---|---|
electrical_insulation : | Ei eristetty |
UV kestoisuus : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 12.04.2025)