Tempo / TEMPO - Accessories / MP 2924
MP 2924 5518025
Mitat 265 x 215 x 1.5
Tekniset tiedot
Tuote nr : 5518025
Tuotekuvaus : Asennuslevy, koteloille:
Lisätieto : 289x239x107
Pakkausyksikkö : 2
Yksikkö : Kpl
EAN koodi : 6418074061140
SSTL numero : 3435708
ETIM : EC000213
Pituus (mm) : 265
Leveys (mm) : 215
Korkeus (mm) : 1.5
Materiaali : Galvanoitu teräs
Tempo / TEMPO - Accessories / MP 2924
Mittapiirrustukset
CAD-tiedostot
Huomaathan, että tarvitsemme yhteystietosi, jotta voit ladata CAD-tiedostoja
Katalogit
Yhteystiedot
MP 2924


Sample image
Order symbol : MP 2924
Tuote nr : 5518025
Tuotekuvaus : Asennuslevy, koteloille:
Lisätieto : 289x239x107
EAN koodi : 6418074061140
El. number :
- Suomi : 3435708
Mitat : | Pituus | Leveys | Korkeus |
---|---|---|---|
mm : | 265 | 215 | 1.5 |
Materiaalit : | |
---|---|
Materiaali : | Galvanoitu teräs |
Luokat : | |
---|---|
electrical_insulation : | Ei eristetty |
UV kestoisuus : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 12.04.2025)